Riferimento: 24037-08
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776233850
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Terra
Serie: 350
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Lampadina consigliata: Chrome
Informazioni massime sul driver: Cromado
Temperatura colore (K): Beige
Intervallo K regolabile: Beige
Temperatura colore regolabile (K): Beige
CRI: Beige
MAC ADAM STEP: Beige
Profondità: Beige
Diametro totale: Beige
Diametro della calotta: Beige
Diametro della base: Beige
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17464
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1600
Peso lordo della scatola individuale (KG): 400
Peso netto della scatola individuale (KG): 300
PCS: 300