Riferimento: 28301
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776352643
Articolo tariffario: 9405115000
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SOSPENSIONE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ISABELLE 400 Lampada a sospensione bianca
Descrizione del prodotto: La collezione ISABELLE disegnata da Héctor Serrano si distingue per la sua texture ondulata e delicata che evoca eleganti vasi. Emettendo una luce morbida e calda attraverso un diffusore in vetro opalino, le sue onde giocano con luci e ombre, conferendole una personalità unica. La lampada a sospensione ISABELLE 400 si adatta idealmente a qualsiasi spazio, sia domestico che contract. Disponibili in tre modelli complementari, possono essere indossati singolarmente o insieme a seconda dell'ambiente desiderato.
Serie: 2830
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Vetro
Finitura corpo: Bianco Opaco
Finitura schermo: Opale
Finitura paletta: Opale
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 407
Lunghezza: 400
Profondità: 400
Diametro totale: 400
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.104916
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.82
Peso netto dell'articolo consolidato: 4,00