Pubblica i tuoi prodotti
AKANE 350 Lampada da tavolo beige

AKANE 350 Lampada da tavolo beige

AKANE è una collezione di lampade di design di produzione spagnola di Pepe Llaudet per l'illuminazione di interni. Realizzata in metallo con diffusore in papiro, si ispira alla cultura orientale, da qui la scelta dei materiali. Composto da una lampada da tavolo piccola e da una lampada da tavolo grande che possono essere utilizzate anche come elementi da appoggio. Questa lampada da tavolo dallo stile semplice e classico è ideale per illuminare il soggiorno. Questo prodotto è realizzato in Spagna.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 28370

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776062054

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 2955

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Parchment

    Finitura diffusore: Pergamino

    Finitura paletta: Parchemin

    Sorgente luminosa Classe energetica: Pergamena

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Temperatura colore (K): Beige

    Intervallo K regolabile: Beige

    Temperatura colore regolabile (K): Beige

    CRI: Beige

    MAC ADAM STEP: Beige

    Profondità: Beige

    Diametro totale: Beige

    Diametro della calotta: Beige

    Diametro della base: Beige

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 350

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 280

    Peso netto della scatola individuale (KG): 280

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico28370_-_AKANE-350-Beige-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.4025
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo