Riferimento: 28372
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776111493
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Tavolo
Serie: 2835
Materiale schermo: Wood
Materiale diffusore: Madera
Materiale paletta: Bois
Finitura principale: Legno
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Walnuss
Lampadina consigliata: Walnut
Informazioni massime sul driver: Nogal
Lumen max: Noyer
Tensione: Noce
Temperatura colore (K): Weiß
Intervallo K regolabile: White
Temperatura colore regolabile (K): Blanco
CRI: Blanc
MAC ADAM STEP: Bianco
Profondità: Weiß
Diametro totale: White
Diametro della calotta: Blanc
Diametro della base: Bianco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 8W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
Formato della lampadina: 800lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 365
Peso lordo della scatola individuale (KG): 420
Peso netto della scatola individuale (KG): 230