Riferimento: 29568
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776144569
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Fissaggio: Tavolo
Serie: 2957
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Wood
Finitura diffusore: Madera
Finitura paletta: Bois
Sorgente luminosa Classe energetica: Legno
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Kirsche
Intervallo K regolabile: Cherry
Temperatura colore regolabile (K): Cerezo
CRI: Cerise
MAC ADAM STEP: Ciliegio
Gradi di apertura: Durchscheinend
Adatto a Sea Sid: Translucent
Altezza totale: Translúcido
Lunghezza: Translucide
Max. Lunghezza: Traslucido
Profondità: Kirsche
Diametro totale: Cherry
Diametro della calotta: Cerise
Diametro della base: Ciliegio
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 6
Tipo di motore: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 600lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 450
Peso lordo della scatola individuale (KG): 650
Peso netto della scatola individuale (KG): 220