Pubblica i tuoi prodotti
REM Lampada da parete nichel opaco/beig
REM Lampada da parete nichel opaco/beig
REM Lampada da parete nichel opaco/beig

    REM Lampada da parete nichel opaco/beig

    REM è una collezione di illuminazione di design creata da Alex & Manel Lluscà. Si caratterizza per un corpo stilizzato e uno stile intramontabile ma rinnovato. L'applique ha una base minimalista che la rende ideale per l'illuminazione residenziale. Questa famiglia è progettata anche per illuminare progetti di ristorazione o attività commerciali in genere, come camere di hotel o ristoranti. La finitura della struttura è in nichel opaco e la finitura dello schermo è beige.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29680-20

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776233881

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 2968

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Textile

      Finitura diffusore: Textil

      Finitura paletta: Textile

      Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Nickel

      Lampadina consigliata: Matt Nickel

      Informazioni massime sul driver: Níquel Mate

      Lumen max: Nickel Mat

      Tensione: Nichel Opaco

      Temperatura colore (K): Beige

      Intervallo K regolabile: Beige

      Temperatura colore regolabile (K): Beige

      CRI: Beige

      MAC ADAM STEP: Beige

      Profondità: Beige

      Diametro totale: Beige

      Diametro della calotta: Beige

      Diametro della base: Beige

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 230

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 70

      Peso netto della scatola individuale (KG): 160

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29680-20_-_rem-matt-nickel-beige-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL