Riferimento: 29694
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776168091
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1043588
Fissaggio: Terra
Serie: 2969
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Gold
Lampadina consigliata: Shiny Gold
Informazioni massime sul driver: Oro Brillo
Lumen max: Or Brillant
Tensione: Oro Lucido
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: L00014
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 7
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 700lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 1500
Peso lordo della scatola individuale (KG): 140
Peso netto della scatola individuale (KG): 140