Pubblica i tuoi prodotti
LE VITA Lampada da parete nera
LE VITA Lampada da parete nera
LE VITA Lampada da parete nera
LE VITA Lampada da parete nera

    LE VITA Lampada da parete nera

    Arriva la versione nera della collezione LE VITA. Una serie di apparecchi di design creati da Nahtrang. Il suo design è delicato e semplice e unisce il diffusore in vetro alle linee sottili della sua struttura. Questa applique di design è perfetta per illuminare diversi ambienti della tua casa.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29695

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776178861

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1043588

      Fissaggio: Parete

      Serie: 2969

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00014

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 7

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 700lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 400

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 140

      Peso netto della scatola individuale (KG): 190

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29695_-_le-vita-led-black-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL