Pubblica i tuoi prodotti
LE VITA Lampada da tavolo dimmerabile nera
LE VITA Lampada da tavolo dimmerabile nera
LE VITA Lampada da tavolo dimmerabile nera
LE VITA Lampada da tavolo dimmerabile nera

    LE VITA Lampada da tavolo dimmerabile nera

    Arriva la versione nera della collezione LE VITA. Una serie di apparecchi di design creati da Nahtrang. Il suo design è delicato e semplice e unisce il diffusore in vetro alle linee sottili della sua struttura. Questa lampada da tavolo di design è perfetta per illuminare diversi ambienti della tua casa. Ha il sistema Touch Lamp e tre intensità.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29697

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776178892

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1043588

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 2969

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00014

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 7

      Tipo di motore: 1w 95lm / 4w 380lm / 6w 570lm

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 700lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 580

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 150

      Peso netto della scatola individuale (KG): 200

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29697_-_le-vita-led-black-table-lamp-dimmable
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL