Pubblica i tuoi prodotti
LE VITA Lampada sospensione/da terra nera
LE VITA Lampada sospensione/da terra nera
LE VITA Lampada sospensione/da terra nera
LE VITA Lampada sospensione/da terra nera

    LE VITA Lampada sospensione/da terra nera

    Arriva la versione nera della collezione LE VITA. Una serie di apparecchi di design creati da Nahtrang. Il suo design è delicato e semplice e unisce il diffusore in vetro alle linee sottili della sua struttura. La sua forma la rende una lampada da terra e da sospensione allo stesso tempo, perfetta per illuminare diversi ambienti della casa.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29699

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776178915

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1043588

      Fissaggio: Terra

      Serie: 2969

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00014

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 7

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 700lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 1500

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 140

      Peso netto della scatola individuale (KG): 140

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29699_-_le-vita-led-black-pendant-floor-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL