Pubblica i tuoi prodotti
STOOD Lampada sospensione nera et legno

STOOD Lampada sospensione nera et legno

STOOD è una collezione di illuminazione di design creata da LÚCID. Questa lampada per illuminare la casa abbina un paralume in legno, che dona calore all'ambiente, e una struttura in metallo. La lampada a sospensione permette di riempire lo spazio e di distribuire uniformemente l'illuminazione sulla superficie.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 29848

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776141490

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 2984

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Wood

    Finitura diffusore: Madera

    Finitura paletta: Bois

    Sorgente luminosa Classe energetica: Legno

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Temperatura colore (K): Kirsche

    Intervallo K regolabile: Cherry

    Temperatura colore regolabile (K): Cerezo

    CRI: Cerise

    MAC ADAM STEP: Ciliegio

    Profondità: Kirsche

    Diametro totale: Cherry

    Diametro della calotta: Cerise

    Diametro della base: Ciliegio

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17464

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 2520

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 500

    Peso netto della scatola individuale (KG): 500

    PCS: 500

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico29848_-_STOOD-Black-and-wood-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2559
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione