Pubblica i tuoi prodotti
LINK Lampada da tavolo bronze
LINK Lampada da tavolo bronze
LINK Lampada da tavolo bronze
LINK Lampada da tavolo bronze

    LINK Lampada da tavolo bronze

    LINK è un set di design creato da Estudi Ribaudí con uno stile contemporaneo. La lampada da tavolo è ideale per illuminare il soggiorno o la camera da letto.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29898

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776168596

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 1564

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Bronze

      Lampadina consigliata: Bronze

      Informazioni massime sul driver: Bronce

      Lumen max: Bronze

      Tensione: Bronzo

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 8

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: GU10

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 97685327

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 460

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 220

      Peso netto della scatola individuale (KG): 56

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29898_-_link-bronze-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania
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
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord