Pubblica i tuoi prodotti
VESPER Piantane marrone

VESPER Piantane marrone

VESPER è una serie di lampade di design concepite con l'idea di sintetizzare il concetto di illuminazione per interni con la quale potrai illuminare diversi ambienti della tua casa. Gli apparecchi della serie sono composti da due corpi principali che giocano con il concetto di pieno/vuoto e daranno un tocco moderno all'illuminazione domestica.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 29979

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776113541

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Terra

    Serie: 2624

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Codice sorgente luminosa: Textil

    IP: Textile

    IK: Textile

    Potenza max. (W): Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Braun

    Lampadina consigliata: Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón

    Lumen max: Marron

    Tensione: Marrone

    Temperatura colore (K): Beige

    Intervallo K regolabile: Beige

    Temperatura colore regolabile (K): Beige

    CRI: Beige

    MAC ADAM STEP: Beige

    Gradi di apertura: Beige

    Adatto a Sea Sid: Beige

    Altezza totale: Beige

    Lunghezza: Beige

    Max. Lunghezza: Beige

    Profondità: Beige

    Diametro totale: Beige

    Diametro della calotta: Beige

    Diametro della base: Beige

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 2

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1350

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 550

    Peso netto della scatola individuale (KG): 300

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico29979_-_VESPER-Brown-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)7.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra