Pubblica i tuoi prodotti
VESPER Lampada da parete bianca

VESPER Lampada da parete bianca

VESPER è una serie di lampade di design concepite con l'idea di sintetizzare il concetto di illuminazione per interni con la quale potrai illuminare diversi ambienti della tua casa. Gli apparecchi della serie sono composti da due corpi principali che giocano con il concetto di pieno/vuoto e daranno un tocco moderno all'illuminazione domestica.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 29980

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776060890

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 2624

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Temperatura colore (K): Beige

    Intervallo K regolabile: Beige

    Temperatura colore regolabile (K): Beige

    CRI: Beige

    MAC ADAM STEP: Beige

    Profondità: Beige

    Diametro totale: Beige

    Diametro della calotta: Beige

    Diametro della base: Beige

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 8

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E14

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17461

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 265

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 220

    Peso netto della scatola individuale (KG): 150

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico29980_-_VESPER-White-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.112
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete