Riferimento: 29987
Catalogo: Iluminación
EAN: 0
Articolo tariffario: 0
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: #N/A
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Braun
Lampadina consigliata: Brown
Informazioni massime sul driver: Marrón
Lumen max: Marron
Tensione: Marrone
Temperatura colore (K): Beige
Intervallo K regolabile: Beige
Temperatura colore regolabile (K): Beige
CRI: Beige
MAC ADAM STEP: Beige
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Profondità: Beige
Diametro totale: Beige
Diametro della calotta: Beige
Diametro della base: Beige
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 2
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 2280
Peso lordo della scatola individuale (KG): 600
Peso netto della scatola individuale (KG): 200