Pubblica i tuoi prodotti
SUMBA 210 Paralume lampada da parete/da tavolo rattan

SUMBA 210 Paralume lampada da parete/da tavolo rattan

Paralume in rattan per struttura lampada da parete e lampada da tavolo con attacco E27. Ve lo consigliamo con la famiglia SUMBA.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 2P0763

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776244368

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC003640

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 2001

    Materiale schermo: Rattan

    Materiale diffusore: Ratán

    Materiale paletta: Rotin

    Finitura principale: Rattan

    Finitura schermo: Rattan

    Finitura diffusore: Ratán

    Finitura paletta: Rotin

    Sorgente luminosa Classe energetica: Rattan

    Temperatura colore (K): Rattan

    Intervallo K regolabile: Rattan

    Temperatura colore regolabile (K): Ratán

    CRI: Rotin

    MAC ADAM STEP: Rattan

    Profondità: Rattan

    Diametro totale: Rattan

    Diametro della calotta: Rotin

    Diametro della base: Rattan

    Volume della scatola Ind. Trawl: 160

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 210

    Peso netto della scatola individuale (KG): 210

    PCS: 210

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2P0763_-_SUMBA-210-Rattan-shade-wall-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSHADES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.18525
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo