Pubblica i tuoi prodotti
ETERFAN M LED Ventilatore nero opaco DC

ETERFAN M LED Ventilatore nero opaco DC

ETERFAN è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce in stile industriale e moderno. Perfetto per ambienti da 13 m² a 17,6 m² e il suo motore è di tipo DC a basso consumo. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore con finitura nera opaca e pale nere è dotato di modalità inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Si attiva con un telecomando, incluso con il ventilatore. Prodotto certificato UL, per soddisfare i più severi standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel mercato statunitense.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 32006UL-19

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776245631

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: ETERFAN M LED Ventilatore nero opaco DC

    Descrizione del prodotto: ETERFAN è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce in stile industriale e moderno. Perfetto per ambienti da 13 m² a 17,6 m² e il suo motore è di tipo DC a basso consumo. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore con finitura nera opaca e pale nere è dotato di modalità inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Si attiva con un telecomando, incluso con il ventilatore. Prodotto certificato UL, per soddisfare i più severi standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel mercato statunitense.

    Serie: 2598

    Materiale corpo: Acciaio+Vetro

    Materiale diffusore: Vetro

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Nero Lucido

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 600lm

    Tensione: 100V-120V

    Temperatura colore (K): 3000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >80

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 674

    Lunghezza: 1280

    Profondità: 1280

    Diametro totale: 1280

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 135

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0,00486

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,65

    PCS: 0

    Peso netto dell'articolo consolidato: 6,3

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico32006UL-19_-_ETERFAN-M-LED-Matt-black-fan-with-DC-motor
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)63
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica