Riferimento: 32110WP
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776330665
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: JUST FAN M Ventilatore bianco/legno chiaro DC SMART
Descrizione del prodotto: JUST FAN è l'essenza di un ventilatore in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per stanze di dimensioni comprese tra 13 m2 e 17 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore bianco ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3/min/5145 CFM. Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.
Serie: 3388
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 390
Diametro totale: 1280
Diametro della calotta: 130
Accessorio correlato: 34150
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes
Altezza della scatola individuale (MM): 270
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0385
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.2
Peso netto dell'articolo consolidato: 5,00