Riferimento: 33111-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158696
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MALVINAS L Ventilatore marrone ossido
Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto dalle linee moderne e contemporanee ideale per stanze da 17,6m2. Motore in acciaio e pale in compensato. La finitura delle pale è in mogano e mogano rossastro e sono reversibili. Alimentato tramite regolatore da parete, incluso. Ne ha 5. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Adatto per tetto spiovente.
Serie: 1142
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Marrone
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 600
Lunghezza: 1400
Profondità: 1400
Diametro totale: 1400
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: AC
N. di pale: 4
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 5
W: 24-37-48-57-80
RPM: 111-145-170-187-229
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 223
Larghezza della scatola individuale (MM): 245
Lunghezza della scatola individuale (MM): 630
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.03442
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.24
PCS: 25
Peso netto dell'articolo consolidato: 5.1168