Pubblica i tuoi prodotti
PALAO S Ventilatore multicolor

PALAO S Ventilatore multicolor

Ventilatore da soffitto con luce ideale per stanze fino a 13m2. Motore in acciaio, pale in legno MDF e diffusore in vetro opalino. La finitura delle lame è multicolore. Azionamento a catena. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 92,37 m3 min / 3262 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati e può essere installato direttamente al soffitto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33179-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158375

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: PALAO S Ventilatore multicolor

    Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto con luce ideale per stanze fino a 13m2. Motore in acciaio, pale in legno MDF e diffusore in vetro opalino. La finitura delle lame è multicolore. Azionamento a catena. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 92,37 m3 min / 3262 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati e può essere installato direttamente al soffitto.

    Serie: 35

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E14

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17461

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 390

    Lunghezza: 810

    Profondità: 810

    Diametro totale: 810

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 170

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 6

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 3

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 245

    Larghezza della scatola individuale (MM): 205

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 390

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.019588

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 48

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,67

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33179-110_-_PALAO-S-Multicolor-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)567
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica