Riferimento: 33350
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776011786
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: 11
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): MDF
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF
Hertz: MDF
Sorgente luminosa: MDF
Sorgente luminosa inclusa: MDF
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß
Lampadina consigliata: White
Informazioni massime sul driver: Blanco
Lumen max: Blanc
Tensione: Bianco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 380
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320
Peso netto della scatola individuale (KG): 1320
PCS: 1320