Pubblica i tuoi prodotti
TIMOR Ventilatore bianco

TIMOR Ventilatore bianco

Ventilatore da soffitto moderno con luce LED ideale per ventilare ambienti da 17,6 m2. Motore in acciaio, pale in legno rifinite in bianco/acero reversibili e diffusore in acrilico opalino. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili con un consumo di 17-30-50W e 90-130-170 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 134,28 m3/min / 4742 CFM
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33372

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776062726

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 3332

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Potenza max. lettore (W): MDF

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

    Hertz: MDF

    Sorgente luminosa: MDF

    Sorgente luminosa inclusa: MDF

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 12W

    N. di pale: 50Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 900lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 270

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1320

    PCS: 1320

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33372_-_TIMOR-White-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)740
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica