Riferimento: 33393WP
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776222984
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3334
Materiale schermo: Steel+Glass
Materiale diffusore: Acero+Cristal
Materiale paletta: Acier+Verre
Finitura principale: Acciaio+Vetro
Potenza max. lettore (W): ABS
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS
Hertz: ABS
Sorgente luminosa: ABS
Sorgente luminosa inclusa: ABS
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50/60Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 290
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1280
Peso netto della scatola individuale (KG): 1280
PCS: 1280