Pubblica i tuoi prodotti
DISC FAN LED Ventilatore da soffitto bianco

DISC FAN LED Ventilatore da soffitto bianco

DISC FAN è un ventilatore con luce e motore DC progettato da Conillas. Il suo design è il risultato della ricerca di creare qualcosa di diverso, un ventaglio con luce su e giù. DISC è il ventilatore perfetto per ambienti a partire da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 5 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33397-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776328150

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: DISC FAN LED Ventilatore da soffitto bianco

    Descrizione del prodotto: DISC FAN è un ventilatore con luce e motore DC progettato da Conillas. Il suo design è il risultato della ricerca di creare qualcosa di diverso, un ventaglio con luce su e giù. DISC è il ventilatore perfetto per ambienti a partire da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 5 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3339

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: MDF

    Finitura corpo: Bianco

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 33

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Tensione: 100V-120V

    Temperatura colore (K): 2700K

    CRI: >80

    Altezza totale: 460

    Diametro totale: 1320

    Diametro della calotta: 150

    Diametro del kit soffitto/luce: 145

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 4

    Lame reversibili: 1

    Numero di velocità: 5

    W: 6-10-13-23-37

    RPM: 100-135-160-195-230

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 8,00

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33397-110_-_DISC-FAN-LED-White-ceiling-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)800
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica