Pubblica i tuoi prodotti
DISC FAN LED Ventilatore bianco DC

DISC FAN LED Ventilatore bianco DC

DISC FAN è un ventilatore con luce e motore DC progettato da Conillas. Il suo design è il risultato della ricerca di creare qualcosa di diverso, un ventaglio con luce su e giù. DISC è il ventilatore perfetto per ambienti a partire da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 5 velocità regolabili 6-10-13-23-37W e 100-135-160-195-230 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati. Flusso d'aria: 211,72 m3 min / 7477 CFM.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33397

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776089693

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1102085

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 3339

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Potenza max. lettore (W): MDF

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

    Hertz: MDF

    Sorgente luminosa: MDF

    Sorgente luminosa inclusa: MDF

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Weiß

    Lampadina consigliata: Shiny White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Brillo

    Lumen max: Blanc Brillant

    Tensione: Bianco Lucido

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Dimensioni della scatola di scarico: L00151

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 29,5W

    Tipo di motore: 962lm / 1351lm

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 460

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1320

    PCS: 1320

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33397_-_DISC-FAN-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)7.238
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica