Riferimento: 33398UL
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776142275
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: JUST FAN M Ventilatore oro vecchio/legno DC UL
Descrizione del prodotto: JUST FAN è l'essenza di un ventilatore in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per stanze di dimensioni comprese tra 13 m2 e 17 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3/min/5145 CFM. Prodotto certificato UL, per soddisfare i più severi standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel mercato statunitense.
Serie: 3388
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Oro Vecchio
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 390
Lunghezza: 1280
Profondità: 1280
Diametro totale: 1280
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes
Altezza della scatola individuale (MM): 270
Larghezza della scatola individuale (MM): 420
Lunghezza della scatola individuale (MM): 750
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0385
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.2
PCS: 12
Peso netto dell'articolo consolidato: 5,00