Riferimento: 33415-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158702
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: EASY S Ventilatore bianco
Descrizione del prodotto: EASY S è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce dalle linee moderne e minimaliste, ideale per ambienti fino a 13 m2. Motore in acciaio, pale in ABS e diffusore in vetro opalino. La finitura delle lame è bianca e non sono reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa e un sistema di installazione intuitivo. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3341
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 30
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 2
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 460
Lunghezza: 1050
Profondità: 1050
Diametro totale: 1050
Diametro della calotta: 140
Diametro del kit soffitto/luce: 210
Tipo di motore: AC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 3
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 260
Larghezza della scatola individuale (MM): 240
Lunghezza della scatola individuale (MM): 490
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.030576
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.39
PCS: 28
Peso netto dell'articolo consolidato: 6,39