Pubblica i tuoi prodotti
EASY S Ventilatore grigio

EASY S Ventilatore grigio

EASY S è un moderno ventilatore da soffitto con luce ideale per ambienti fino a 13 m2. Motore in acciaio, pale in ABS e diffusore in vetro opalino. La finitura delle lame è bianca e non sono reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questa ventola ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33416-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158719

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: EASY S Ventilatore grigio

    Descrizione del prodotto: EASY S è un moderno ventilatore da soffitto con luce ideale per ambienti fino a 13 m2. Motore in acciaio, pale in ABS e diffusore in vetro opalino. La finitura delle lame è bianca e non sono reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questa ventola ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3341

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Grigio

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 2

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 460

    Lunghezza: 1050

    Profondità: 1050

    Diametro totale: 1050

    Diametro della calotta: 140

    Diametro del kit soffitto/luce: 210

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 3

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 260

    Larghezza della scatola individuale (MM): 240

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 490

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.030576

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.39

    PCS: 28

    Peso netto dell'articolo consolidato: 6,39

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33416-110_-_EASY-S-Grey-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)639
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica