Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN M LED Ventilatore da soffito rame/nero
JUST FAN M LED Ventilatore da soffito rame/nero
JUST FAN M LED Ventilatore da soffito rame/nero
JUST FAN M LED Ventilatore da soffito rame/nero

    JUST FAN M LED Ventilatore da soffito rame/nero

    JUST FAN è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit di luci in stile industriale e moderno. Perfetto per ambienti da 13 m2 a 17'6 m2 e il suo motore è di tipo DC a basso consumo. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore con finitura ramata e pale nere è dotato di modalità inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Si attiva con un telecomando, incluso con il ventilatore.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33418-10

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776235038

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1094380

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3388

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Potenza max. lettore (W): PC

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: PC

      Hertz: PC

      Sorgente luminosa: PC

      Sorgente luminosa inclusa: PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Kupfer

      Lampadina consigliata: Copper

      Informazioni massime sul driver: Cobre

      Lumen max: Cuivre

      Tensione: Rame

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00131

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 16

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 709lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 674

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1280

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1280

      PCS: 1280

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33418-10_-_just-fan-led-copper-black-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans