Riferimento: 33418WP-10
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776241381
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1094380
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3388
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Potenza max. lettore (W): PC
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: PC
Hertz: PC
Sorgente luminosa: PC
Sorgente luminosa inclusa: PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Kupfer
Lampadina consigliata: Copper
Informazioni massime sul driver: Cobre
Lumen max: Cuivre
Tensione: Rame
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: L00131
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 16
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 709lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 674
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1280
Peso netto della scatola individuale (KG): 1280
PCS: 1280