Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN S Ventilateur noir mat DC 81cm
JUST FAN S Ventilateur noir mat DC 81cm

    JUST FAN S Ventilateur noir mat DC 81cm

    Versione piccola di JUST FAN. È l'essenza di un ventilatore in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto nero opaco è perfetto per stanze di dimensioni inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 48,84 m3 min / 1724 CFM. Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-02, che va acquistato separatamente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33424WP-110

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776347250

      Articolo tariffario: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: 0

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: JUST FAN S Ventilateur noir mat DC 81cm

      Descrizione del prodotto: Versione piccola di JUST FAN. È l'essenza di un ventilatore in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto nero opaco è perfetto per stanze di dimensioni inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 48,84 m3 min / 1724 CFM. Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-02, che va acquistato separatamente.

      Serie: 3388

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Nero

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 100V-240V

      Altezza totale: 390

      Diametro totale: 810

      Diametro della calotta: 130

      Tipo di motore: DC

      Numero di velocità: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33424WP-110_-_JUST-FAN-S-Matt-black-fan-DC81cm
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica