Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN S Ventilatore da soffito cromo/trasparente 81cm
JUST FAN S Ventilatore da soffito cromo/trasparente 81cm
JUST FAN S Ventilatore da soffito cromo/trasparente 81cm
JUST FAN S Ventilatore da soffito cromo/trasparente 81cm

    JUST FAN S Ventilatore da soffito cromo/trasparente 81cm

    Versione piccola di JUST FAN. È l'essenza di un ventilatore in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto cromato è perfetto per stanze di dimensioni inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 48,84 m3 min / 1724 CFM.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33426

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776167759

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3388

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): PC

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: PC

      Hertz: PC

      Sorgente luminosa: PC

      Sorgente luminosa inclusa: PC

      Lampadina consigliata: Chrome

      Informazioni massime sul driver: Cromado

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50/60Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 390

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 810

      Peso netto della scatola individuale (KG): 810

      PCS: 810

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33426_-_just-fan-chrome-transparent-ceiling-fan-81cm
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans