Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN XL Ventilateur noir mat/bois 178cm SMART

JUST FAN XL Ventilateur noir mat/bois 178cm SMART

JUST FAN XL è un ventilatore da soffitto moderno ideale per stanze a partire da 28 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 175,35 m3 min / 6190 CFM Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-01, che va acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33430WP-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776347311

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: JUST FAN XL Ventilateur noir mat/bois 178cm SMART

    Descrizione del prodotto: JUST FAN XL è un ventilatore da soffitto moderno ideale per stanze a partire da 28 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 175,35 m3 min / 6190 CFM Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-01, che va acquistato separatamente.

    Serie: 3388

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Nero

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 640

    Diametro totale: 1780

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: DC

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-9-12-17-31

    RPM: 48-64-82-98-114-145

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33430WP-110_-_JUST-FAN-XL-Matt-black-wood-fan-178cm-SMART
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica