Pubblica i tuoi prodotti
COPPER FAN M Ventilatore nero/legno SMART
COPPER FAN M Ventilatore nero/legno SMART
COPPER FAN M Ventilatore nero/legno SMART
COPPER FAN M Ventilatore nero/legno SMART

    COPPER FAN M Ventilatore nero/legno SMART

    COPPER è la versione modernizzata del classico JUST FAN. Questo ventilatore da soffitto è ideale per ventilare spazi da 13 a 17 m2. Ha una cupola in rame che gli conferisce un'altra estetica. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33451WP

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776240995

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3402

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): ABS

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

      Hertz: ABS

      Sorgente luminosa: ABS

      Sorgente luminosa inclusa: ABS

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50/60Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 390

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1280

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1280

      PCS: 1280

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33451WP_-_copper-fan-black-wood-ceiling-fan-smart
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans