Riferimento: 33472N-6
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776235212
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1095853
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3342
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Potenza max. lettore (W): Sperrholz
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood
Hertz: Plywood
Sorgente luminosa: Contreplaqué
Sorgente luminosa inclusa: Compensato
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel
Lampadina consigliata: Satin Nickel
Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado
Lumen max: Nickel Satiné
Tensione: Nichel Satinato
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00136
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 800lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >=90
Volume della scatola Ind. Trawl: 190
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320
Peso netto della scatola individuale (KG): 1320
PCS: 1320