Riferimento: 33475
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776091030
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Serie: 3353
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): Sperrholz
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood
Hertz: Plywood
Sorgente luminosa: Contreplaqué
Sorgente luminosa inclusa: Compensato
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel
Lampadina consigliata: Satin Nickel
Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado
Lumen max: Nickel Satiné
Tensione: Nichel Satinato
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 16W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
Formato della lampadina: 1200lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >=90
Volume della scatola Ind. Trawl: 335
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1250
Peso netto della scatola individuale (KG): 1250
PCS: 1250