Pubblica i tuoi prodotti
Kit de luce marrone per PEMBA

Kit de luce marrone per PEMBA

Complemento di luce marrone per il ventilatore da soffitto PEMBA.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33492K

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776167223

    Articolo tariffario: 841490009

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: KIT DI LUCE

    Descrizione commerciale: Kit de luce marrone per PEMBA

    Descrizione del prodotto: Complemento di luce marrone per il ventilatore da soffitto PEMBA.

    Serie: 3347

    Materiale corpo: Acciaio+ABS

    Finitura corpo: Marrone Scuro

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 800lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: >95

    Altezza totale: 40

    Diametro totale: 180

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 160

    Larghezza della scatola individuale (MM): 160

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 55

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.001408

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.28

    PCS: 0

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0.238

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33492K_-_Light-kit-brown-for-PEMBA
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaLIGHT KIT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioABS
  • Peso Netto (Kg)0.238
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica