Pubblica i tuoi prodotti
IZARO L LED Ventilatore da soffito bianco DC
IZARO L LED Ventilatore da soffito bianco DC
IZARO L LED Ventilatore da soffito bianco DC
IZARO L LED Ventilatore da soffito bianco DC

    IZARO L LED Ventilatore da soffito bianco DC

    Ventilatore da soffitto con luce con motore DC dalle linee moderne ideale per ambienti da 17mq. La finitura delle pale è in acero bianco e reversibile. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 5 velocità regolabili. Questo ventilatore bianco ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 190,12 m3/min/6711 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33514

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776167100

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1099345

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3386

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Potenza max. lettore (W): Sperrholz

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood

      Hertz: Plywood

      Sorgente luminosa: Contreplaqué

      Sorgente luminosa inclusa: Compensato

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Weiß

      Lampadina consigliata: Shiny White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Brillo

      Lumen max: Blanc Brillant

      Tensione: Bianco Lucido

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00144

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 850lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 420

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1300

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1300

      PCS: 1300

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33514_-_izaro-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans