Pubblica i tuoi prodotti
FEROE S Ventilatore bianco

FEROE S Ventilatore bianco

Ventilatore da soffitto bianco dalle linee classiche ma rinnovate, ideale per ventilare spazi fino a 13mq. Motore in acciaio, pale in MDF rifinite in bianco/acero reversibili e diffusore in vetro opalino. Si attiva tramite telecomando, incluso. FEROE ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati. Flusso d'aria: 64,16 m3/min/2265,7 CFM.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33600-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158825

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: FEROE S Ventilatore bianco

    Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto bianco dalle linee classiche ma rinnovate, ideale per ventilare spazi fino a 13mq. Motore in acciaio, pale in MDF rifinite in bianco/acero reversibili e diffusore in vetro opalino. Si attiva tramite telecomando, incluso. FEROE ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati. Flusso d'aria: 64,16 m3/min/2265,7 CFM.

    Serie: 3360

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 40

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E14

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 2

    Lampadina consigliata: 17469

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 330

    Lunghezza: 1060

    Profondità: 1060

    Diametro totale: 1070

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 200

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 1

    Numero di velocità: 3

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 210

    Larghezza della scatola individuale (MM): 255

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 505

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.027043

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 30

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,50

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33600-110_-_FEROE-S-White-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)550
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica