Riferimento: 33600
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776079571
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3360
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Potenza max. lettore (W): MDF
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF
Hertz: MDF
Sorgente luminosa: MDF
Sorgente luminosa inclusa: MDF
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß
Lampadina consigliata: White
Informazioni massime sul driver: Blanco
Lumen max: Blanc
Tensione: Bianco
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 8W
N. di pale: 50Hz
Lame reversibili: E14
Numero di velocità: No
W: 2
RPM: A++ to B
Tipo di carica inclusa: 17461
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 320
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1070
Peso netto della scatola individuale (KG): 1070
PCS: 1070