Pubblica i tuoi prodotti
MINI MALLORCA Ventilatore bianco
MINI MALLORCA Ventilatore bianco
MINI MALLORCA Ventilatore bianco
MINI MALLORCA Ventilatore bianco

    MINI MALLORCA Ventilatore bianco

    MINI MALLORCA è la versione ridotta del ventilatore MALLORCA, ideale per ventilare ambienti fino a 13 m2. Motore in acciaio, pale in legno MDF con finitura reversibile bianco/acero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 3 velocità regolabili con un consumo di 10-21-41W e 80-145-180 giri al minuto a seconda della velocità. MINI MALLORCA è un ventilatore da soffitto progettato per soddisfare le esigenze di diversi ambienti. Adatto per tetto spiovente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33603

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776079625

      Articolo tariffario: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Serie: 3365

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): MDF

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

      Hertz: MDF

      Sorgente luminosa: MDF

      Sorgente luminosa inclusa: MDF

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Weiß

      Lampadina consigliata: Shiny White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Brillo

      Lumen max: Blanc Brillant

      Tensione: Bianco Lucido

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 235

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1070

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1070

      PCS: 1070

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33603_-_mini-mallorca-white-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans