Riferimento: 33605
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776083905
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3365
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): MDF
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF
Hertz: MDF
Sorgente luminosa: MDF
Sorgente luminosa inclusa: MDF
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun
Lampadina consigliata: Dark Brown
Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro
Lumen max: Marron Foncé
Tensione: Marrone Scuro
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 235
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1070
Peso netto della scatola individuale (KG): 1070
PCS: 1070