Pubblica i tuoi prodotti
MINI ICARIA S Ventilatore da soffito oro vecchio

MINI ICARIA S Ventilatore da soffito oro vecchio

MINI ICARIA è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce dalle linee moderne, ideale per ambienti inferiori a 13 m2. Lame reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Adatto per tetto spiovente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33695-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158467

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: MINI ICARIA S Ventilatore da soffito oro vecchio

    Descrizione del prodotto: MINI ICARIA è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce dalle linee moderne, ideale per ambienti inferiori a 13 m2. Lame reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Adatto per tetto spiovente.

    Serie: 3369

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Oro Vecchio

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E14

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 2

    Lampadina consigliata: 17461

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 405

    Lunghezza: 1070

    Profondità: 1070

    Diametro totale: 1060

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 160

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 4

    Lame reversibili: 1

    Numero di velocità: 3

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 252

    Larghezza della scatola individuale (MM): 250

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 540

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.03402

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.3

    PCS: 24

    Peso netto dell'articolo consolidato: 6,30

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33695-110_-_MINI-ICARIA-S-Old-gold-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)630
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica