Riferimento: 33718DCWP
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776350694
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ALO L Ventilatore nero/legno DC SMART
Descrizione del prodotto: ALO L è un ventilatore da soffitto con motore DC dalle linee moderne, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Motore in acciaio e pale in legno. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore nero ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-26, che va acquistato separatamente.
Serie: 3379
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Legno
Finitura corpo: Nero
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 320
Diametro totale: 1520
Diametro della calotta: 150
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 6-10-13-19-26-35
RPM: 97-120-136-158-179-196
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.054768
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.3
Peso netto dell'articolo consolidato: 4,10