Riferimento: 33720
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776166462
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Parete
Serie: 3377
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): Sperrholz
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood
Hertz: Plywood
Sorgente luminosa: Contreplaqué
Sorgente luminosa inclusa: Compensato
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 505
Peso lordo della scatola individuale (KG): 430
Peso netto della scatola individuale (KG): 430
PCS: 430