Riferimento: 33728DCWP-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776350755
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ALO L Ventilatore bianca/legno DC SMART 110V
Descrizione del prodotto: ALO L è un ventilatore da soffitto con motore DC dalle linee moderne, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Realizzato con lame in acciaio e legno. Si attiva tramite telecomando (incluso). Questo ventilatore bianco ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-26, che va acquistato separatamente.
Serie: 3379
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Legno
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 302
Diametro totale: 1520
Diametro della calotta: 150
Tipo di motore: DC
Numero di velocità: 6
W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1
RPM: 97-120-136-158-179-196
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No