Pubblica i tuoi prodotti
LUZON Ventilatore da soffito marrone

LUZON Ventilatore da soffito marrone

Ventilatore da soffitto marrone dalle linee moderne ideale per stanze di dimensioni superiori a 17,6 m2. Realizzato con lame in acciaio e ABS. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili con un consumo di 23-42-65W e 90-120-155 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati. Include due reggisella.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33751

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776144644

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 3381

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Potenza max. lettore (W): ABS

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

    Hertz: ABS

    Sorgente luminosa: ABS

    Sorgente luminosa inclusa: ABS

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

    Lampadina consigliata: Dark Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

    Lumen max: Marron Foncé

    Tensione: Marrone Scuro

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50Hz

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 285

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1320

    PCS: 1320

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33751_-_LUZON-Brown-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)530
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica