Pubblica i tuoi prodotti
SAONA L LED Ventilatore de soffitto bianco DC
SAONA L LED Ventilatore de soffitto bianco DC
SAONA L LED Ventilatore de soffitto bianco DC
SAONA L LED Ventilatore de soffitto bianco DC

    SAONA L LED Ventilatore de soffitto bianco DC

    SAONA è un ventilatore da soffitto bianco con corpo in acciaio e pale in ABS. Dispone di un motore DC a basso consumo ed è perfetto per ventilare ambienti fino a 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha 5 velocità. Flusso d'aria: 188 m3 min / 6643 CFM.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33803

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776180635

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1074527

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3803

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: PC

      IP: PC

      IK: PC

      Potenza max. (W): PC

      Potenza max. lettore (W): ABS

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

      Hertz: ABS

      Sorgente luminosa: ABS

      Sorgente luminosa inclusa: ABS

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: D

      Dimensioni della scatola di scarico: L00084

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 24

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 2475lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: 3000 - 4000 - 6000K

      Scatola unitaria per scatola master: 1

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 330

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1320

      PCS: 1320

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33803_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans