Riferimento: 33805
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776323605
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: HEYWOOD S Ventilatore da soffito bianca
Descrizione del prodotto: HEYWOOD S è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti inferiori a 13 m2. Le pale in legno chiaro di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore marrone scuro ha 6 velocità che possono essere regolate. Flusso d'aria: 153,35 m3/min / 5413,3 CFM. È adatto per tetti inclinati.
Serie: 3809
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Legno
Finitura corpo: Bianco Opaco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 220V-240V
Altezza totale: 243
Diametro totale: 900
Diametro della calotta: 132
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 6
W: 5-7-11-16-22-30
RPM: 115-155-195-235-266-297
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 195
Larghezza della scatola individuale (MM): 225
Lunghezza della scatola individuale (MM): 640
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0289
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 3,888
Peso netto della scatola individuale (KG): 3
Peso netto dell'articolo consolidato: 2,859