Riferimento: 33809WP
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776326965
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: HEYWOOD L Ventilatore da soffito nero SMART
Descrizione del prodotto: HEYWOOD L è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti di dimensioni superiori a 17,6 m2. Le pale in legno chiaro di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore marrone scuro ha 6 velocità che possono essere regolate. È adatto per tetti inclinati. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-33, che va acquistato separatamente.
Serie: 3809
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Legno
Finitura corpo: Nero
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 243
Diametro totale: 1320
Diametro della calotta: 130
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 6
W: 4-5-7-13-22-32
RPM: 58-75-94-124-152-173
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.038412
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.9
Peso netto dell'articolo consolidato: 5,00